Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%

Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps for pulling action

Número de pieza:

851-320-T-NI
Despejar
  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    60.94 €
  • Total (IVA no incluidos)
    60.94 €
    Precio IVA incluidos:
    72.52 €
  • Fecha de envío de referencia: 11.12.2025
    5 días laborables (Fecha de envío)

    La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno

Cantidad:
Cantidad1 - 45 - 2425 - 110111+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
60.94 €
(
72.52 €
)
50.78 €
(
60.43 €
)
46.88 €
(
55.79 €
)
46.88 €
(
55.79 €
)
Días de envío5 días5 días5 días

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
851-320-T-NI

Size

Type

Cantidad mínima de pedido
320
T, without U-bolt latch, with catch
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
60.94 €
(
72.52 €
)
7 días laborables

Información detallada

Información básica

The stroke of the U-bolt latch of GN 851 latch type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch with clamping arm is parallel to the plane of the operating handle.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

No se han encontrado productos similares para este artículo.
Se ha confirmado el número de pieza