Registro
Condiciones del filtro
  • Latch distance A
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Stainless Steel-Latches, Operation with operating elements (115-HG-18-NI)

Número de pieza:

115-HG-18-NI
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
115-HG-18-NI

Latch distance A

Form

Cantidad mínima de pedido
18
HG, Operation with lever
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
38.56 €
( 45.89 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Stainless Steel-Latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the locking ease the closing of the door.
Latches with different cranks cover a range A from 6 to 50 mm.
The operating bolt is fitted with an O-ring for sealing.
Stainless Steel-Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed locking.