Registro
Confirmado
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Stainless Steel-Ledge handle

Número de pieza:

730.5-A4-120-GS
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
730.5-A4-120-GS
Cantidad mínima de pedido
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
64.34 €
( 76.56 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

The GN 730.5 Stainless Steel-Ledge handle is used on doors, guards and hatches on machines, as well as on drawers and pull-out units.
Due to the material used, the handle is intended especially for use in corrosive environments with aggressive media.
The ledge handle is made in a way that does not allow pooling of fluids, which makes cleaning easier and prevents build up of residue and bacteria.
It can be attached from the back side via the mounting thread. Alternatively, the handles can be welded from the front.

Se ha confirmado el número de pieza