Registro
Condiciones del filtro

Threaded plugs with and without symbols, Aluminium, resistant up to 100°C, blank (741-60-G11/2-AS-1)

Número de pieza:

741-60-G11/2-AS-1
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
741-60-G11/2-AS-1

Outside diameter d1

Inch thread d2

Fine thread d2

Type

Identification no.

Cantidad mínima de pedido
60
G 11/2
-
AS- with DIN drain symbol, blank
1- without vent drilling
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
23.96 €
( 28.51 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Threaded plugs GN 741 are fitted with outside diameter d1 to suit screw holes with BSP threads to DIN 3852.
The sealing ring is bedded into a undercut groove which prevents it from dropping out and at the same time stops it from being extruded when tightening the cap.