Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Pedido suspendido |
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
0.80 € ( 0.95 € ) | 7 días laborables |
1.50 € ( 1.78 € ) | 7 días laborables |
0.78 € ( 0.93 € ) | 7 días laborables |
1.50 € ( 1.78 € ) | 7 días laborables |
1.02 € ( 1.21 € ) | 7 días laborables |
1.82 € ( 2.17 € ) | 7 días laborables |
1.18 € ( 1.40 € ) | 7 días laborables |
2.18 € ( 2.59 € ) | 7 días laborables |
1.70 € ( 2.02 € ) | 7 días laborables |
3.12 € ( 3.71 € ) | 7 días laborables |
2.10 € ( 2.50 € ) | 7 días laborables |
3.58 € ( 4.26 € ) | 7 días laborables |
2.48 € ( 2.95 € ) | 7 días laborables |
4.00 € ( 4.76 € ) | 7 días laborables |
2.58 € ( 3.07 € ) | 7 días laborables |
4.42 € ( 5.26 € ) | 7 días laborables |
3.28 € ( 3.90 € ) | 7 días laborables |
6.12 € ( 7.28 € ) | 7 días laborables |
2.30 € ( 2.74 € ) | 7 días laborables |
3.82 € ( 4.55 € ) | 7 días laborables |
1.02 € ( 1.21 € ) | 7 días laborables |
2.26 € ( 2.69 € ) | 7 días laborables |
0.82 €0.43 € ( 0.51 € ) | Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
1.52 € ( 1.81 € ) | 7 días laborables |
5.60 € ( 6.66 € ) | 7 días laborables |
8.48 € ( 10.09 € ) | 7 días laborables |
4.60 € ( 5.47 € ) | 7 días laborables |
5.70 € ( 6.78 € ) | 7 días laborables |
1.70 € ( 2.02 € ) | 7 días laborables |
3.02 € ( 3.59 € ) | 7 días laborables |
Threaded plugs DIN 906 are used to close bore holes with cylindrical internal thread.
The tightness depends on the medium, pressure, temperature and material pairing. The design with GPC thread coating provides a higher degree of safety.
The official DIN 906 standard sheet also provides for thread sizes M26x1,5; M30x1,5; M33x2; M36x1,5; M38x1,5; M39x2; M42x1,5; M45x1,5; M48x1,5; M52x1,5; M52x2; M56x2 and M60x2.