Registro
Condiciones del filtro

Screw plugs / hexagon socket / conical thread / GN 906 (906-ST-R1/4-A)

Número de pieza:

906-ST-R1/4-A
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
906-ST-R1/4-A

Fine thread d

Bayonet d

Type

Cantidad mínima de pedido
-
R 1/4
A-without thread coating
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
0.42 €
( 0.50 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Threaded plugs DIN 906 are used to close bore holes with cylindrical internal thread.
The tightness depends on the medium, pressure, temperature and material pairing. The design with GPC thread coating provides a higher degree of safety.
The official DIN 906 standard sheet also provides for thread sizes M33x2; M38x1,5; M39x2; M52x1.5; M52x2; M56x2 and M60x2.