Registro
Confirmado
  • Length l/l1(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Tubular handles, Tube Aluminium or Stainless Steel

Número de pieza:

666.1-30-300-NG
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
666.1-30-300-NG

Length l/l1

(mm)

Finish

Cantidad mínima de pedido
300
NG
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
43.58 €
( 51.86 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Owing to their large range of variants and their classic design, GN 666 .1 tubular handles are the perfect choice for many applications.
The mounting screws included allow the installation both from the operator side and the rear side. GN 666.1 and GN 666 tubular handles of identical length are also suitable for double mounting, e.g. for sliding doors.

Se ha confirmado el número de pieza