Marcas
Empresa
Contacto
Registro
Inicio de sesión
Carro
ES
Productos
Servicios
Industrias
Página principal de MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearing Units
Flange Type
Housing units RCJY..-TV-VA, four-hole, plastic housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, corrosion-resistant design, R seals
RCJY25-TV-VA-HLA
Confirmado
Despejar todo
Shaft Bore Dia. d(mm)
25
Ver opciones
Despejar
Width(mm)
36.8
Despejar
Type
RCJY
Días estimados de envío
Todo
En el plazo de 12 días laborables
INA
Housing units RCJY..-TV-VA, four-hole, plastic housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, corrosion-resistant design, R seals (RCJY25-TV-VA-HLA)
Catálogo
Número de pieza:
RCJY25-TV-VA-HLA
Despejar
Datos CAD no disponibles
Añadir a Mis componentes
Productos similares
Cantidad:
Añadir al carro
Loading...
Lista de números de pieza
Catálogo
Lista de números de pieza
Número de artículos
30 artículos
60 artículos
90 artículos
1
Número de pieza
RCJY25-TV-VA-HLA
Shaft Bore Dia. d
(mm)
Width
(mm)
H
(mm)
Cantidad mínima de pedido
25
36.8
-
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Ordenar según
Fecha de envío estándar
Ordenar según
111.00 €
(
132.09 €
)
12 días laborables
1
Catálogo
Products homepage
Abierto
Catálogo (abierto a 2 páginas)
Loading...
Se ha confirmado el número de pieza