Registro
Confirmado
  • Inner Diameter d(φ)
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating(N)
  • Load Direction
  • Bearing clearance identifier
  • RoHS Certificate
  • REACH Certificate
  • Customs tariff — weight
  • Customs tariff — weight unit
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 3 días laborables

    Self-aligning ball bearings / double row / 13xx / internal clearance selectable / cage selectable / similar to DIN 630 / 13 / similar to DIN 630 / FAG (1315-M-C3)

    Número de pieza:

    1315-M-C3
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    1315-M-C3
    Relacionado

    Inner Diameter d

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating

    (N)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Load Direction

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Bearing clearance identifier

    RoHS Certificate

    REACH Certificate

    Customs tariff — weight

    Customs tariff — weight unit

    Cantidad mínima de pedido

    -

    75
    160
    37
    80000
    6700
    Radial
    30000
    C3
    Available
    Available
    3.65
    kg
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    294.75 €
    ( 350.75 € )
    3 días laborables
    Se ha confirmado el número de pieza