Registro
Condiciones del filtro
  • Inner Diameter d(φ)
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating(N)
  • Load Direction
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 3 días laborables
    • En el plazo de 5 días laborables
    • En el plazo de 7 días laborables
    • En el plazo de 17 días laborables

Self-aligning ball bearings / double row / 23xx-K / C3 / tapered bore / cage selectable / similar to DIN 630 / 23xx-K / similar to DIN 630 / FAG

Número de pieza:

Sin liquidar. 13 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Relacionado

Inner Diameter d

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Basic Dynamic Load Rating

(N)

Maximum Allowable Rotational Speed

(1/min)

Load Direction

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Cantidad mínima de pedido
25
62
24
25000
12200
Radial
6600
1 piezas
30
72
27
32500
10200
Radial
8800
1 piezas

-

35
80
31
-
-
-
-
1 piezas
40
90
33
46000
7900
Radial
13500
1 piezas
45
100
36
55000
7000
Radial
16600
1 piezas

-

50
110
40
-
-
-
-
1 piezas
55
120
43
77000
5700
Radial
24000
1 piezas
60
130
46
89000
5200
Radial
28000
1 piezas
65
140
48
98000
4750
Radial
32500
1 piezas
75
160
55
125000
6100
Radial
42500
1 piezas
80
170
58
139000
5700
Radial
48500
1 piezas
85
180
60
143000
5400
Radial
51000
1 piezas
90
190
64
156000
5100
Radial
58000
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
37.15 €
( 44.21 € )
5 días laborables
46.35 €
( 55.16 € )
5 días laborables
53.90 €
( 64.14 € )
5 días laborables
63.75 €
( 75.86 € )
5 días laborables
70.43 €
( 83.81 € )
3 días laborables
93.58 €
( 111.36 € )
3 días laborables
135.49 €
( 161.23 € )
5 días laborables
166.92 €
( 198.63 € )
5 días laborables
213.75 €
( 254.36 € )
17 días laborables
474.69 €
( 564.88 € )
7 días laborables
583.38 €
( 694.22 € )
17 días laborables
644.90 €
( 767.43 € )
17 días laborables
769.30 €
( 915.47 € )
5 días laborables