Registro
Condiciones del filtro
  • Inner Diameter d(φ)
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating(N)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 3 días laborables

Angular contact ball bearings / contact angle 15° / adjusted / in pairs or sets / restricted tolerances / HS70xx-C / FAG (HS7011-C-T-P4S-UL)

Angular contact ball bearings / contact angle 15° / adjusted / in pairs or sets / restricted tolerances / HS70xx-C / FAG HS7011-C-T-P4S-UL

Número de pieza:

HS7011-C-T-P4S-UL
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
HS7011-C-T-P4S-UL
Relacionado

Inner Diameter d

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Basic Dynamic Load Rating

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Cantidad mínima de pedido
55
90
18
17900
11500
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
207.09 €
( 246.44 € )
3 días laborables