Registro
Condiciones del filtro
  • Min. operating voltage(Vdc)
  • Max. operating voltage(Vdc)
  • Operating voltage(Vdc)
  • Reading range (max.)(A/AC)
  • Reading range (min.)(A/AC)
  • Switching capacity (max.)(W)
  • Switching current (max.)(mA)
  • Switching voltage (max.)(Vdc)
  • Weight(g)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Current flow monitoring module

Número de pieza:

Sin liquidar. 3 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Relacionado

Min. operating voltage

(Vdc)

Max. operating voltage

(Vdc)

Operating voltage

(Vdc)

Reading range (max.)

(A/AC)

Reading range (min.)

(A/AC)

Switching capacity (max.)

(W)

Switching current (max.)

(mA)

Switching voltage (max.)

(Vdc)

Weight

(g)

Contact type

Cantidad mínima de pedido
-
-
24
6
0.08
1.2
50
24
46.6
-
1 piezas
12
28
-
3.5
0.4
10
500
120
22.7
1 maker
1 piezas
-
-
-
10
1
-
-
-
56.7
1 change-over
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
191.29 €
( 227.64 € )
6 días laborables
78.43 €
( 93.33 € )
6 días laborables
191.29 €
( 227.64 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Relay type (category): Monitoring relay
・Functions (relays): Current flow
・Min. operating voltage(Vdc): 12
・Max. operating voltage(Vdc): 28