Registro
Confirmado
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 3 días laborables

MSUD Valve Plug Form A (7000-18021-6260500)

MSUD Valve Plug Form A 7000-18021-6260500

Número de pieza:

7000-18021-6260500
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
7000-18021-6260500
Cantidad mínima de pedido
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
17.99 €
( 21.41 € )
3 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Cable length: 1.5m / 5m / 10m
・Operating voltage: 24 V AC ±20% / DC ±25% 230V AC DC
・Degree of protection (EN IEC 60529) : IP67

[Features]
・MSUD valve plug A-18mm with cable, LED and suppression, Bridged PE
・Plastic housings with good resistance against chemicals and oils

Se ha confirmado el número de pieza