Registro
Confirmado
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • panel thickness(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Castors (L-IHB-EGS-200-K-3-DSV)

Número de pieza:

L-IHB-EGS-200-K-3-DSV
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
L-IHB-EGS-200-K-3-DSV

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Wheel bearing

Housing Series Type

Bolt Hole Length

(mm)

Housing material RR

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

panel thickness

(mm)

Number of wheels [piece]

Rim material

Tread material

electrically conductive

Housing design

Clevis bearing seal

Tread type

Housing classification

Weight

(kg)

Cantidad mínima de pedido
135
110
200
50
-
-
-
-
-
105
-
80
12.5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
100.94 €
( 120.12 € )
5 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Wheel bearing: Ball-bearing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Steel
・Tread material: Steel
・Wheel diameter(mm): 100-250
・Wheel width(mm): 30-60
・overall height(mm): 205
・Load capacity dynamic(kg): 3000

This wheel series has a high chemical resistance.
High load capacity, elongation at break and temperature resistance characterize this robust wheel.

Se ha confirmado el número de pieza