Registro
Confirmado
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Swivel Castors with solid rubber wheel, sheet steel rim (L-IK-SGS-125-R-3-GP)

Swivel Castors with solid rubber wheel, sheet steel rim L-IK-SGS-125-R-3-GP

Número de pieza:

L-IK-SGS-125-R-3-GP
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
L-IK-SGS-125-R-3-GP

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Bolt Hole Length

(mm)

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

panel thickness

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Clevis bearing seal

fork strength

(mm)

Axle bore housing

(mm)

Light width

(mm)

Weight

(kg)

Cantidad mínima de pedido
135
110
125
38
100
155
48
105
80
11
-
110.5
-
-
-
-
1.2
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
17.35 €
( 20.65 € )
5 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Wheel bearing: Roller bearing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Galvanized steel sheet
・Tread material: Solid rubber
・Tread color: Black
・Wheel diameter(mm): 80-280
・Wheel width(mm): 25-70
・Load capacity dynamic(kg): 50-385

Our standard solid rubber swivel castor is characterized by its quiet running and vibration-dampening properties.

[Features]
・standard steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer

Se ha confirmado el número de pieza