Registro
Confirmado
  • Load capacity dynamic(kg)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 20 días laborables

Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls (650L)

Número de pieza:

650L
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
650L

Load capacity dynamic

(kg)

Weight

(kg)

Cantidad mínima de pedido
1500
20
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
540.83 €
( 643.59 € )
20 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Load capacity dynamic(kg): 750-13000

[Features]
・Ball Bearing Rings Series L and N: Ball Bearing Rings for light to high axial loads 750 – 4.500 kg
・Ball Bearing Rings Series HE: Ball Bearing Rings for High Axial Loads 3.000-13.000 kg

Se ha confirmado el número de pieza