Registro
Condiciones del filtro
  • Wheel diameter(Ø)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • Tread type

Elastikrad

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Wheel diameter

(Ø)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

Tread type

Weight

(kg)

Cantidad mínima de pedido
100
40
180
cylindrical
0.402
1 piezas
160
50
300
cylindrical
1.19
1 piezas
200
50
400
cylindrical
1.7
1 piezas
200
50
400
-
1.6
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
18.24 €
( 21.71 € )
4 días laborables
30.75 €
( 36.59 € )
4 días laborables
31.61 €
( 37.62 € )
4 días laborables
35.36 €
( 42.08 € )
5 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Wheel bearing: Ball-bearing
・Rim material: Aluminum
・Tread material: Elastic rubber
・Tread color: Grey
・Tread type: cylindrical
・Min. temperature resistance(° C): -20
・Max. temperature resistance(° C): 80

[Features]
・EGA-grey wheels:
・die-cast aluminum wheel body with ball bearing
・tread made of elastic solid rubber, grey, approx. 65° shore A

[Properties]
・non-marking
・high elasticity with low rolling resistance
・runs quietly
・sturdy and shock-resistant
・absorbs vibration