¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno
| Cantidad | 1 - 4 | 5+ |
|---|---|---|
| Precio unitario (IVA no incluidos) (Precio unitario IVA incluidos) | 183.23 € ( 218.04 € ) | 183.23 € ( 218.04 € ) |
| Días de envío | 17 días |
[Specifications]
・Material: Cast iron
・Standard: DIN 2211
V-belt or hub pulleys are essential machine elements needed for V-belt drives. Here, two shafts are connected to each other via a V-belt or banded belt using a V-belt. Often, this type of pulley is also known as a V-pulley or grooved pulley. The material is usually grey cast iron, often known as GG-20 or EN-GJL 200.
Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPC