Registro
Condiciones del filtro

Aluminium bow type handle (SO)

Número de pieza:

Sin liquidar. 8 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
Pedido suspendido
Pedido suspendido
Pedido suspendido
Pedido suspendido

Pitch P

(mm)

Main Body Material

Height H

(mm)

Main Body, Surface Treatment

Handle Thickness D

(mm)

Screw-on distance A

(mm)

Length L

(mm)

Fastening M

Material

Surface treatment

Handle color

Cantidad mínima de pedido
140
Aluminum
63
Powder Coating
26
140
-
M6
AlMgSi 0.5, SEBS
Plastic coating
Black
1 piezas
180
Aluminum
66
Powder Coating
26
180
-
M6
AlMgSi 0.5, SEBS
Plastic coating
Black
1 piezas
140
Stainless Steel
63
Powder Coating
26
140
-
M6
1.4404 (316L), SEBS
Plastic coating
Black
1 piezas
180
Stainless Steel
66
Powder Coating
26
180
-
M6
1.4404 (316L), SEBS
Plastic coating
Black
1 piezas
140
Aluminum
57
Chrome Plating
26
140
159
M8
AlMgSi 0.5, PA6
-
Black
1 piezas
140
Aluminum
57
Chrome Plating
26
140
159
M8
AlMgSi 0.5, PA6
-
Anthracite
1 piezas
200
Aluminum
70
Chrome Plating
35
200
225
M8
AlMgSi 0.5, PA6
-
Black
1 piezas
200
Aluminum
70
Chrome Plating
35
200
225
M8
AlMgSi 0.5, PA6
-
Anthracite
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
23.24 €
( 27.66 € )
2 días laborables
26.94 €
( 32.06 € )
2 días laborables
52.42 €
( 62.38 € )
3 días laborables
57.64 €
( 68.59 € )
4 días laborables
53.18 €
( 63.28 € )
6 días laborables
53.18 €
( 63.28 € )
5 días laborables
62.80 €
( 74.73 € )
8 días laborables
62.80 €
( 74.73 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

(SO... / SO....E....): Non-slip surface even under extreme conditions, thanks to soft-grip coating. The surface can be gripped securely even when dirty or cold.
(SO...S...): Core handle made of aluminum, coated with a heat-resistant silicone in the colors anthracite similar to RAL 7016 or orange similar to RAL 2009. Heat resistant to 190°C.