Registro
Confirmado
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 98 días laborables

5-Port Solenoid Valve, Pilot Type, VFR3000, Manifold for Exhaust Cleaner

Número de pieza:

VV5FR3-01T-081-03-CD-Q
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
VV5FR3-01T-081-03-CD-Q
Cantidad mínima de pedido
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
617.97 €
( 735.38 € )
98 días laborables

Información detallada

Información básica

5-port solenoid valve Pilot type plug-in type / non-plug-in type VFR3000 series exhaust cleaner manifold.
[Features]
·Protecting the working environment
·Reduces valve exhaust noise: 35 dB or more
·Collect drain oil mist (Recovery efficiency 99.9% or more)
·Reduction of piping man-hours

Precaución

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Se ha confirmado el número de pieza