Registro
Condiciones del filtro

Push-in Y-connector, QSY Series (QSY-10H-B)

Número de pieza:

QSY-10H-B
Despejar
  • Este artículo se puede solicitar en 10 unidades.

Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
QSY-10H-B
Relacionado

Pack size

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Weight

(g)

Cantidad mínima de pedido
10
5.9
Push-in sleeve QS-10
for pneumatic tubing outside diameter 10 mm
133148
21
10 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
7.68 €
( 9.14 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Housing material: PBT
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・Push-in Y-connector QSY
・Push-in Y-connector QSY-...H with push-in sleeve
・Push-in Y-connector QSY-...H-B with push-in sleeve