Registro
Condiciones del filtro

Multiple distributor, QSLV3 Series

Número de pieza:

Sin liquidar. 10 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Relacionado

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Weight

(g)

Cantidad mínima de pedido
6.5
External thread R1/2
for pneumatic tubing outside diameter 12 mm
153230
180
1 piezas
3.2
External thread R1/4
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
153223
41
1 piezas
4.2
External thread R1/4
for pneumatic tubing outside diameter 8 mm
153225
59
1 piezas
5.2
External thread R1/4
for pneumatic tubing outside diameter 10 mm
153227
99
1 piezas
2.4
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 4 mm
153221
33
1 piezas
3.2
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
153222
35
1 piezas
4.3
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 8 mm
153224
56
1 piezas
4.3
External thread R3/8
for pneumatic tubing outside diameter 8 mm
153226
66
1 piezas
5.3
External thread R3/8
for pneumatic tubing outside diameter 10 mm
153228
102
1 piezas
6.4
External thread R3/8
for pneumatic tubing outside diameter 12 mm
153229
171
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
21.23 €
( 25.26 € )
4 días laborables
13.20 €
( 15.71 € )
3 días laborables
15.32 €
( 18.23 € )
4 días laborables
17.42 €
( 20.73 € )
3 días laborables
12.74 €
( 15.16 € )
3 días laborables
12.85 €
( 15.29 € )
3 días laborables
15.08 €
( 17.95 € )
3 días laborables
15.32 €
( 18.23 € )
4 días laborables
17.91 €
( 21.31 € )
3 días laborables
19.25 €
( 22.91 € )
4 días laborables