Registro
Confirmado
  • Housing material
  • Min. Ambient temperature(°C)
  • Max. Ambient temperature(°C)
  • IP rating
  • DC operating voltage range(V)
  • AC operating voltage range(V)
  • Surge resistance(kV)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 3 días laborables

Plug, NECU Series (NECU-S-M8G3-HX)

Número de pieza:

NECU-S-M8G3-HX
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
NECU-S-M8G3-HX
Relacionado

Housing material

Min. Ambient temperature

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

IP rating

DC operating voltage range

(V)

AC operating voltage range

(V)

Surge resistance

(kV)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Cantidad mínima de pedido
Nickel-plated, Die-cast zinc, PA
-25
85
IP65, IP67
0-32
0-32
0.8
562024
7.8
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
13.49 €
( 16.05 € )
3 días laborables
Se ha confirmado el número de pieza