Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
18.40 € ( 21.90 € ) | 4 días laborables |
15.26 € ( 18.16 € ) | 4 días laborables |
34.68 € ( 41.27 € ) | 4 días laborables |
18.40 € ( 21.90 € ) | 3 días laborables |
26.69 € ( 31.76 € ) | 4 días laborables |
15.26 € ( 18.16 € ) | 4 días laborables |
18.40 € ( 21.90 € ) | 3 días laborables |
26.69 € ( 31.76 € ) | 4 días laborables |
15.26 € ( 18.16 € ) | 7 días laborables |
41.71 € ( 49.63 € ) | 4 días laborables |
[Specifications]
・Housing material: Steel, Copper, Duroplast
・Degree of protection: IP65
[Features]
・In accordance with VDE regulation 0580, insulation class F
・Can be changed without interrupt- ing the pneumatic circuit
・Low power consumption and temperature rise