Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Open Dimension L1 (mm)
  • Closed Dimension L2 (mm)
  • Gripping Force (when 0.5Mpa at opening) (N)
  • Gripping Force (when 0.5Mpa at closing) (N)
  • Cylinder internal diameter (mm)
  • Stroke (mm)
  • Port thread type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 23 días laborables

Parallel Open / Close Type Air Chuck, Wide Type, Clean and Low Dust Generation 11- / 20- / 22-MHL2 Series (11-MHL2-32D)

Precaución

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Número de pieza:

11-MHL2-32D
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
11-MHL2-32D

Open Dimension L1

(mm)

Closed Dimension L2

(mm)

Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)

(N)

Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)

(N)

Operating Pressure Range

(MPa)

Cylinder internal diameter

(mm)

Stroke

(mm)

Port thread type

Cantidad mínima de pedido
220
150
228
228
0.1 - 0.6
32
70
Rc thread
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
1,261.87 €
(
1,501.63 €
)
23 días laborables

Información detallada

Información básica

[11-Series Clean Series]
・ This product can be used in a clean environment
・ Prevents dust generation in the cleanroom

[20-series Copper-Free/Fluorine-Free Specifications]
・ It can be used in environments where copper and fluorine materials should be avoided
・ External dimensions are the same as standard products

[22-Series, Copper-Free / Fluorine-Free / Silicone-Free + Low Dust Generation]
・ This product can be used in environments with restrictions on copper-based, fluorine-based, and silicone-based materials
・ The structure is the same as the Clean Series (Grease and packaging are different from the Clean Series)

Precaución

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

No se han encontrado productos similares para este artículo.
Se ha confirmado el número de pieza