Registro
Condiciones del filtro

Safety position switch with separate actuator

Número de pieza:

Sin liquidar. 11 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Operating Temperature Range

(°C)

Contact material

Product size (width)

(mm)

Product size (depth)

(mm)

Product size (length)

(mm)

Actuating force

(N)

Switching current (max.)

(A)

Switching voltage

(V)

Thread size

IP rating

Connection (components)

Contact type

Material

Cantidad mínima de pedido
-30~80
Silver
52
36
90
-
4
-
M20 x 1.5
IP67
Screws
2 breakers, 1 maker
Fibreglass reinforced plastic
1 piezas
-30~80
Silver
52
36
90
-
4
-
M20 x 1.5
IP67
Screws
2 breakers, 1 maker
Fibreglass reinforced plastic
1 piezas
-30~80
Silver
52
36
90
-
4
-
M20 x 1.5
IP67
Screws
2 breakers, 1 maker
Fibreglass reinforced plastic
1 piezas
-30~80
Silver
52
36
90
-
4
-
M20 x 1.5
IP67
Screws
2 breakers, 1 maker
Fibreglass reinforced plastic
1 piezas
-30~80
Silver
52
36
75
-
4
-
M20 x 1.5
IP67
Screws
3 makers
Fibreglass reinforced plastic
1 piezas
-30~80
Silver
52
36
75
-
4
-
M20 x 1.5
IP67
Screws
1 maker
Fibreglass reinforced plastic
1 piezas
-25~60
Silver alloy
40
37.3
124
10
-
30
M12
IP66, IP67
Plug
2 breakers, 1 change-over
Metal
1 piezas
-25~60
Silver alloy
56
37.8
124
10
-
30
M12
IP66, IP67
Plug
2 breakers, 1 change-over
Metal
1 piezas
-25~60
Silver alloy
31
33
118
20
-
30
M12
IP66, IP67
Plug
2 breakers, 1 change-over
Metal
1 piezas
-25~60
Silver alloy
31
33
118
20
-
30
M12
IP65
Plug
2 breakers, 1 change-over
Plastic
1 piezas
-25~60
Silver alloy
50
33
89
10
-
30
M12
IP66, IP67
Plug
2 breakers, 1 change-over
Plastic
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
49.29 €
( 58.66 € )
11 días laborables
56.36 €
( 67.07 € )
12 días laborables
49.29 €
( 58.66 € )
12 días laborables
50.93 €
( 60.61 € )
11 días laborables
43.68 €
( 51.98 € )
11 días laborables
48.77 €
( 58.04 € )
11 días laborables
311.55 €
( 370.74 € )
11 días laborables
333.41 €
( 396.76 € )
98 días laborables
256.88 €
( 305.69 € )
98 días laborables
224.08 €
( 266.66 € )
12 días laborables
278.76 €
( 331.72 € )
98 días laborables