Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 17 días laborables

    Deep groove ball bearings / single row / 2RSL / 2RSLC3 / SKF / I.D. D(φ10, 15, 20)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Cantidad mínima de pedido
    10
    26
    8
    -
    18.0
    1 piezas
    15
    32
    9
    7316571818917
    29.0
    1 piezas
    20
    42
    12
    7316571823980
    71.0
    1 piezas
    15
    35
    11
    7316571824314
    45.0
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    6.20 €
    ( 7.38 € )
    17 días laborables
    7.30 €
    ( 8.69 € )
    17 días laborables
    8.97 €
    ( 10.67 € )
    17 días laborables
    7.22 €
    ( 8.59 € )
    17 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・I.D. D(φ): 10, 15, 20
    ・Outer Diameter D(φ): 26~42
    ・Accuracy (JIS): Grade 5

    [Features]
    ・Low-friction seal, NBR, on one or both sides
    ・Radial internal clearance greater than Normal