Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 30 días laborables

    Reflex ultrasonic sensor (UBR250-F77-E3-V31)

    Número de pieza:

    UBR250-F77-E3-V31
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    UBR250-F77-E3-V31
    Relacionado

    Switching frequency

    (Hz)

    Max. sensing range

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido

    -

    10
    250
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    99,999.00 €
    ( 118,998.81 € )
    30 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Voltage type: DC
    ・Type of switching output: PNP
    ・Material housing: Plastic

    [Features]
    ・Miniature design
    ・Program input
    ・Degree of protection IP67
    ・Switching status indicator, yellow LED