Registro
Condiciones del filtro
  • Weight(g)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Oil seal B2 Series / NBR (Perbunan) / Metal coating / Internal diameter 18~250mm / Outer diameter 35~290mm (W30-52-9 B2)

    Oil seal  B2 Series / NBR (Perbunan) / Metal coating / Internal diameter 18~250mm / Outer diameter 35~290mm W30-52-9 B2

    Número de pieza:

    W30-52-9 B2
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    W30-52-9 B2

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    Cantidad mínima de pedido
    30
    52
    9
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    6.43 €
    ( 7.65 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Material: NBR (Perbunan)
    ・Version: Metal coating
    ・Pressure resistance: Up to 0.5 bar max.
    ・Internal diameter(mm): 18~250
    ・Outer diameter(mm): 35~290
    ・Width(mm): 8~16