Registro
Condiciones del filtro
  • Weight(g)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Bearing Covers, Seals B1 Series (W17-28-7 B1)

    Bearing Covers, Seals  B1 Series W17-28-7 B1

    Número de pieza:

    W17-28-7 B1
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    W17-28-7 B1

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    Cantidad mínima de pedido
    17
    28
    7
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    3.53 €
    ( 4.20 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Material: NBR (Perbunan)
    ・Version: Metal coating
    ・Pressure resistance: Up to 0.5 bar max.
    ・Internal diameter(mm): 12~220
    ・Outer diameter(mm): 20~250