Registro
Condiciones del filtro
  • Weight(g)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Oil seal VITSL Series / FKM (Viton) / Rubber coating / Internal diameter 15~90mm / Outer diameter 24~110mm (W20-32-7 VITSL)

    Oil seal VITSL Series / FKM (Viton) / Rubber coating / Internal diameter 15~90mm / Outer diameter 24~110mm W20-32-7 VITSL

    Número de pieza:

    W20-32-7 VITSL
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    W20-32-7 VITSL

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    Cantidad mínima de pedido
    20
    32
    7
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    10.30 €
    ( 12.26 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Material: FKM (Viton)
    ・Version: Rubber coating
    ・Up to 0.5 bar max.
    ・Internal diameter(mm): 15~90
    ・Outer diameter(mm): 24~110