Registro
Confirmado
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Oil-free bushes / P10 series (PAP1612 P10)

    Número de pieza:

    PAP1612 P10
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    PAP1612 P10

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Width

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    16
    18
    4028977656910
    5.0
    12
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・I.D. d(mm): 4-300
    ・O.D. D(mm): 5.5-305

    [Features]
    ・Low installation space requirements
    ・Extremely easy assembly
    ・Low friction value
    ・Good chemical resistance
    ・P10

    Se ha confirmado el número de pieza