Registro
Condiciones del filtro
  • Nominal Pipe Thread Size
  • Orifice Diameter(mm)
  • Voltage
  • Body material
  • Functions
  • Body size
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve for Steam, VXS2 Series (VXS245GGA)

Número de pieza:

VXS245GGA
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
VXS245GGA

Nominal Pipe Thread Size

Orifice Diameter

(mm)

Voltage

Body material

Functions

Body size

Cantidad mínima de pedido
1/2
15
24 V DC
Stainless steel
None
15A
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
196.85 €
( 234.25 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· No fluid pressure required for the valve operation.
· Long life service: 3 million cycles.
· Improved contamination resistance.
· High sealing – Minimum leakage.
· Reduced apparent power consumption.
· Low-noise construction.
· Piping variations: Threads from 1/4" to 1".