Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 62 días laborables

    DICHTOMATIK Grooved Ring Design SNI 07

    DICHTOMATIK Grooved Ring Design SNI 07

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Customs tariff weight

    (kg)

    Outside diameter D

    (mm)

    Width

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Internal diameter d

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    0.003
    33
    6.4
    33
    25
    1 piezas
    0.007
    65
    7.5
    55
    45
    1 piezas
    0.027
    82
    12
    85
    70
    1 piezas
    0.009
    85
    8
    65
    55
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    27.17 €
    ( 32.33 € )
    62 días laborables
    29.17 €
    ( 34.71 € )
    62 días laborables
    34.77 €
    ( 41.38 € )
    62 días laborables
    32.22 €
    ( 38.34 € )
    62 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Type: Rod seal
    ・Engineering material: NBR
    ・Base color: Black
    ・Norm: DIN 3760
    ・Series: SNI07

    [Features]
    ・Optimized sealing effect (good pressure distribution over square cross-section)
    ・Low friction due to lower contact forces
    ・Lubricant depot possible between the sealing lips
    ・High stability in dynamic applications due to almost square cross-section
    ・Lower radial preload required
    ・No interference by separation rate
    ・Reliable design with broad application spectrumfor moderately demanding applications in general industry