Registro
Condiciones del filtro
  • Spring y/n
  • Customs tariff weight(kg)
  • Outside diameter D(mm)
  • Width(mm)
  • Customs tariff weight Pro
  • Internal diameter d(mm)
  • Customs tariff article number
  • Customs tariff country of origin
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    DICHTOMATIK Shaft Seal NBR, Design WB(Lista de números de pieza: 3 página)

    DICHTOMATIK Shaft Seal NBR, Design WB

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 147 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Operating Pressure Range

    (MPa)

    Spring y/n

    Customs tariff weight

    (kg)

    Outside diameter D

    (mm)

    Width

    (mm)

    Material of spring

    Customs tariff weight Pro

    Internal diameter d

    (mm)

    Customs tariff article number

    Customs tariff country of origin

    Cantidad mínima de pedido
    -
    yes
    0.043
    90
    10
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    68
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.022
    62
    8
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    42
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.02
    62
    8
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    45
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    no
    0.013
    65
    5
    -
    1
    55
    40169300
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.08
    130
    13
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    110
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    no
    0.005
    40
    4
    -
    1
    30
    40169300
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.005
    38
    5
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    30
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.01
    42
    7
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    26
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    no
    0.003
    40
    3
    -
    1
    33
    40169300
    TW
    1 piezas
    -
    no
    0.006
    52
    4
    -
    1
    45
    40169300
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.214
    294
    12
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    100
    275
    84842000
    DE
    1 piezas
    -
    yes
    0.015
    52
    7
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    36
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.009
    52
    7
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    40
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.012
    42
    7
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    25
    84842000
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.025
    75
    10
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    62
    84842000
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.006
    32
    7
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    22
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.016
    47
    10
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    30
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.025
    62
    8
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    35
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.023
    60
    10
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    40
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.021
    62
    10
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    50
    84842000
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.04
    80
    10
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    50
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.029
    80
    8
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    65
    84842000
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.004
    20
    5
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    12
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.21
    210
    15
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    180
    84879090
    CN
    1 piezas
    -
    no
    0.18
    31
    2.5
    -
    1
    25
    40169300
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.016
    35
    7
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    20
    84879090
    TW
    1 piezas
    -
    yes
    0.004
    30
    5
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    20
    84879090
    CN
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    32.15 €
    ( 38.26 € )
    5 días laborables
    21.72 €
    ( 25.85 € )
    5 días laborables
    21.72 €
    ( 25.85 € )
    5 días laborables
    19.43 €
    ( 23.12 € )
    5 días laborables
    46.40 €
    ( 55.22 € )
    5 días laborables
    13.58 €
    ( 16.16 € )
    5 días laborables
    15.17 €
    ( 18.05 € )
    5 días laborables
    15.54 €
    ( 18.49 € )
    5 días laborables
    13.58 €
    ( 16.16 € )
    5 días laborables
    16.43 €
    ( 19.55 € )
    5 días laborables
    189.45 €
    ( 225.45 € )
    5 días laborables
    18.34 €
    ( 21.82 € )
    5 días laborables
    18.34 €
    ( 21.82 € )
    5 días laborables
    15.62 €
    ( 18.59 € )
    5 días laborables
    25.28 €
    ( 30.08 € )
    5 días laborables
    13.92 €
    ( 16.56 € )
    5 días laborables
    17.14 €
    ( 20.40 € )
    5 días laborables
    21.72 €
    ( 25.85 € )
    5 días laborables
    19.65 €
    ( 23.38 € )
    5 días laborables
    21.83 €
    ( 25.98 € )
    5 días laborables
    27.09 €
    ( 32.24 € )
    5 días laborables
    27.23 €
    ( 32.40 € )
    5 días laborables
    11.86 €
    ( 14.11 € )
    5 días laborables
    111.25 €
    ( 132.39 € )
    5 días laborables
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    5 días laborables
    13.92 €
    ( 16.56 € )
    5 días laborables
    12.28 €
    ( 14.61 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Type: Radial shaft seal
    ・Sealing material: NBR
    ・Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
    ・Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1
    ・Base color: Black
    ・Norm: DIN 3760
    ・Series: WB

    [Features]
    ・Tight and precise fit
    ・Reliable design with broad application spectrum for moderately demanding applications in general industry