Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%

PARKER Test Point with Threaded Connection M 16 × 2 EMA3 (EMA3/10X1ED71)

Número de pieza:

EMA3/10X1ED71
Despejar
  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    250.58 €
  • Total (IVA no incluidos)
    250.58 €
    Precio IVA incluidos:
    298.19 €
  • Días previstos de envío
    5 días laborables
    Fecha de envío de referencia: 16.10.2025
Cantidad:
Cantidad1 - 1011+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
250.58 €
(
298.19 €
)
250.58 €
(
298.19 €
)
Días de envío5 días

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
EMA3/10X1ED71

S2

(mm)

External pipe diameter D1

(mm)

Scope of delivery

S1

(mm)

L2

(mm)

Shape

L1

(mm)

T1

Engineering material

Body Material

Style

Connection 1 Type

Seal Material

Maximum Operating Pressure

(bar)

Connection Size

Primary Seal

Cantidad mínima de pedido
-
14
-
17
8
B
40
M 10×1.0
Stainless steel
Stainless steel
Test point with threaded connection M16x2
Male metric
FKM
400
M 10x1.0
ED seal
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
250.58 €
(
298.19 €
)
5 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Surface: Cr(VI)-free, Stainless steel
・Engineering material: Stainless steel, Steel

Ema3-test point with threaded connection M16x2-series 3.

Se ha confirmado el número de pieza