Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Maximum Operating Pressure (bar)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    PARKER Cone Reducer with Taper RED (RED28/18ZL71)

    Número de pieza:

    RED28/18ZL71
    Despejar
    • Precio unitario (IVA no incluidos)
      229.43 €
    • Total (IVA no incluidos)
      229.43 €
      Precio IVA incluidos:
      273.02 €
    • Fecha de envío de referencia: 12.11.2025
      5 días laborables (Fecha de envío)
      La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno
    Cantidad:
    Cantidad1 - 1011+
    Precio unitario (IVA no incluidos)
    (Precio unitario IVA incluidos)
    229.43 €
    (
    273.02 €
    )
    229.43 €
    (
    273.02 €
    )
    Días de envío5 días

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    RED28/18ZL71

    Pipe outside diameter D1

    (mm)

    S2

    (mm)

    Scope of delivery

    S1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L1

    (mm)

    D3

    (mm)

    D2

    (mm)

    S3

    (mm)

    Engineering material

    Product Type

    Application

    Series

    Accessories Included

    Shape

    Configuration

    For Fluid Type

    Style

    Minimum Ambient Temperature

    (°C)

    Maximum Ambient Temperature

    (°C)

    Minimum Fluid Temperature

    (°C)

    Maximum Fluid Temperature

    (°C)

    Connection 1 Type

    Connection 1 Size

    Connection 2 Type

    Connection 2 Size

    Seal Material

    Maximum Operating Pressure

    (bar)

    Seal Type

    Cantidad mínima de pedido
    28
    41
    EO-2 complete fitting including nut and ring
    32
    35.5
    52
    43
    15
    18
    32
    Stainless steel
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    160
    -
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    229.43 €
    (
    273.02 €
    )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    The key function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. The fittings are available in steel and stainless steel.

    Se ha confirmado el número de pieza