Registro
Condiciones del filtro
  • Housing
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    INA Four-Bolt Square Flange Units, Gray Cast Iron, Centering Piece, Eccentric Locking Collar, R Seal (0009299800000)

    Número de pieza:

    0009299800000
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    0009299800000
    Relacionado

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    B1

    (mm)

    Housing

    d3 max.

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    S

    (mm)

    Unit height H

    (mm)

    Unit code

    Unit width A

    (mm)

    T1

    (mm)

    Pitch circle J

    (mm)

    A1

    (mm)

    Bearing code

    Model series

    Protection cap

    A2

    (mm)

    U

    (mm)

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Z

    (mm)

    Product code

    Cantidad mínima de pedido
    70
    62000
    44000
    66
    GG.ME14
    -
    5
    6
    215
    GG.ME14-N
    32
    -
    177
    18
    GE70-KRR-B
    RME..
    -
    -
    44.5
    18
    150
    RME70-XL
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    232.08 €
    ( 276.18 € )
    5 días laborables