Registro
Confirmado
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    ELGES Maintenance-Free Rod End with Internal Thread, Dimension Series K, Open (0066308390000)

    ELGES Maintenance-Free Rod End with Internal Thread, Dimension Series K, Open 0066308390000

    Número de pieza:

    0066308390000
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    0066308390000

    I.D. D

    (mm)

    Static load capacity radial

    (N)

    Basic Load Rating

    (kN)

    Height h1

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Tilt angle

    (°)

    External diameter d5

    (mm)

    Central length l7

    (mm)

    External diameter d2

    (mm)

    Total height l4

    (mm)

    Width C

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Height l5

    (mm)

    External diameter W

    (mm)

    Tolerance, internal diameter d1

    (mm)

    Model series

    External diameter dk

    (mm)

    External diameter d4

    (mm)

    Thread l3

    (mm)

    Thread

    External diameter D

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    16
    45300
    38600
    64
    0.24
    19.4
    15
    28
    23
    42
    85
    15
    21
    8
    22
    0.018
    GIKR..
    28.575
    22
    28
    M16
    32
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    53.23 €
    ( 63.34 € )
    5 días laborables
    Se ha confirmado el número de pieza