Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    ELGES Maintenance-Free Rod End with External Thread, Dimension Series E, Open

    ELGES Maintenance-Free Rod End with External Thread, Dimension Series E, Open

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 9 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    I.D. D

    (mm)

    Static load capacity radial

    (N)

    Basic Load Rating

    (kN)

    Height h1

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Edge clearance r1s min.

    (mm)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Radial bearing clearance

    (mm)

    Tilt angle

    (°)

    Central length l7

    (mm)

    External diameter d2

    (mm)

    Total height l4

    (mm)

    Width C

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Tolerance, internal diameter d1

    (mm)

    External diameter dk

    (mm)

    Thread l3

    (mm)

    Thread

    External diameter D

    (mm)

    l1

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    25
    105000
    51100
    94
    0.556
    0.6
    29.3
    0-0.05
    7
    32
    64
    126
    17
    20
    -0.01
    35.5
    53
    M24x2
    42
    53
    1 piezas
    8
    12900
    5850
    42
    0.033
    0.3
    10.2
    0-0.032
    15
    14
    24
    54
    6
    8
    -0.008
    13
    22
    M8
    16
    22
    1 piezas
    10
    20600
    8640
    48
    0.053
    0.3
    13.2
    0-0.032
    12
    15
    29
    62.5
    7
    9
    -0.008
    16
    26
    M10
    19
    26
    1 piezas
    12
    30200
    11300
    54
    0.075
    0.3
    14.9
    0-0.032
    11
    18
    34
    71
    8
    10
    -0.008
    18
    28
    M12
    22
    28
    1 piezas
    15
    41600
    17800
    63
    0.15
    0.3
    18.4
    0-0.04
    8
    20
    40
    83
    10
    12
    -0.008
    22
    34
    M14
    26
    34
    1 piezas
    17
    56500
    22500
    69
    0.21
    0.3
    20.7
    0-0.04
    10
    23
    46
    92
    11
    14
    -0.008
    25
    36
    M16
    30
    36
    1 piezas
    20
    75600
    31300
    78
    0.327
    0.3
    24.2
    0-0.04
    9
    27
    53
    104.5
    13
    16
    -0.01
    29
    43
    M20x1,5
    35
    43
    1 piezas
    30
    139000
    65900
    110
    0.936
    0.6
    34.2
    0-0.05
    6
    37
    73
    146.5
    19
    22
    -0.01
    40.7
    65
    M30x2
    47
    65
    1 piezas
    6
    6930
    3600
    36
    0.018
    0.3
    8
    0-0.032
    13
    12
    21
    46.5
    4.4
    6
    -0.008
    10
    18
    M6
    14
    18
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    62.72 €
    ( 74.64 € )
    5 días laborables
    23.43 €
    ( 27.88 € )
    5 días laborables
    24.69 €
    ( 29.38 € )
    5 días laborables
    28.38 €
    ( 33.77 € )
    5 días laborables
    35.17 €
    ( 41.85 € )
    5 días laborables
    37.12 €
    ( 44.17 € )
    5 días laborables
    45.25 €
    ( 53.85 € )
    5 días laborables
    88.34 €
    ( 105.12 € )
    5 días laborables
    22.85 €
    ( 27.19 € )
    5 días laborables