Registro
1
Condiciones del filtro
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables
    • En el plazo de 8 días laborables
    • En el plazo de 11 días laborables
    • En el plazo de 25 días laborables
    • En el plazo de 62 días laborables

NILOS Ring ZJV

Número de pieza:

Sin liquidar. 29 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Customs tariff weight

(kg)

Outside diameter D

(mm)

Thickness s

(mm)

Roller bearing designation

Internal diameter d

(mm)

Cantidad mínima de pedido
0.001
28
1.8
6001
13.7
1 piezas
0.002
32
2
6002
17.5
1 piezas
0.002
42
2
6004
23.2
1 piezas
0.003
47
2.5
6005
28.1
1 piezas
0.005
62
2.5
6007
39.8
1 piezas
0.006
68
2.5
6008
45.3
1 piezas
0.006
75
2.5
6009
50.4
1 piezas
0.007
80
2.5
6010
55.4
1 piezas
0.01
95
3
6012
67
1 piezas
0.01
100
3
6013
72
1 piezas
0.002
32
1.8
6201
14.4
1 piezas
0.002
35
2
6202
18.6
1 piezas
0.002
40
2
6203
20.2
1 piezas
0.003
47
2
6204
24.7
1 piezas
0.004
52
2.5
6205
30
1 piezas
0.005
62
2.5
6206
36.3
1 piezas
0.007
72
2.5
6207
42.7
1 piezas
0.009
80
3
6208
48
1 piezas
0.008
85
3
6209
53
1 piezas
0.01
90
3
6210
56.6
1 piezas
0.012
100
3
6211
63
1 piezas
0.018
120
3
6213
74.5
1 piezas
0.02
125
3.5
6214
79.5
1 piezas
0
42
2
6302
19
1 piezas
0.004
52
2.5
6304
25.7
1 piezas
0.006
62
2.5
6305
32.2
1 piezas
0.008
80
2.5
6307
43.1
1 piezas
0.012
90
3
6308
49.1
1 piezas
0.014
100
3
6309
54
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
1.12 €
( 1.33 € )
4 días laborables
1.14 €
( 1.36 € )
4 días laborables
1.17 €
( 1.39 € )
4 días laborables
1.26 €
( 1.50 € )
4 días laborables
2.06 €
( 2.45 € )
4 días laborables
2.49 €
( 2.96 € )
62 días laborables
2.68 €
( 3.19 € )
8 días laborables
3.02 €
( 3.59 € )
4 días laborables
3.46 €
( 4.12 € )
4 días laborables
3.60 €
( 4.28 € )
4 días laborables
1.08 €
( 1.29 € )
4 días laborables
1.09 €
( 1.30 € )
4 días laborables
1.15 €
( 1.37 € )
4 días laborables
1.26 €
( 1.50 € )
4 días laborables
1.66 €
( 1.98 € )
4 días laborables
1.91 €
( 2.27 € )
4 días laborables
2.31 €
( 2.75 € )
4 días laborables
2.78 €
( 3.31 € )
4 días laborables
2.94 €
( 3.50 € )
25 días laborables
3.28 €
( 3.90 € )
4 días laborables
3.89 €
( 4.63 € )
11 días laborables
4.40 €
( 5.24 € )
4 días laborables
4.83 €
( 5.75 € )
4 días laborables
1.15 €
( 1.37 € )
4 días laborables
1.72 €
( 2.05 € )
4 días laborables
1.91 €
( 2.27 € )
4 días laborables
2.80 €
( 3.33 € )
4 días laborables
3.38 €
( 4.02 € )
4 días laborables
3.72 €
( 4.43 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Type: NILOS ring
・Outside diameter D(mm): 28-125
・Internal diameter d(mm): 13.7-79.5
・Engineering material: Zinc-plated special strip steel

NILOS-Rings for Single Row Deep Groove Ball Bearings, ZJV series.