Registro
Condiciones del filtro
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Parker TH-R High-Pressure Banjo Tee

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

PN (bar)

S2

(mm)

D4

L5

L7

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

L4

S1

L2

L3

L1

D3

Model series

T

L6

S3

D5

Cantidad mínima de pedido
250
17
4.5
24
2.5
0.081
6
8
17
12
10.5
19
4
L
G 1/8 A
27
14
14
1 piezas
250
19
6
30
3
0.143
8
12
22
14.5
14
21.5
6
L
G 1/4 A
29
17
18
1 piezas
315
19
6
30
3
0.168
8
12
22
16.5
14
23.5
5
S
G 1/4 A
31
19
18
1 piezas
250
24
7.5
36
3
0.251
12
12
27
18
16.5
25
10
L
G 3/8 A
33
22
22
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
66.08 €
( 78.64 € )
5 días laborables
72.49 €
( 86.26 € )
5 días laborables
88.18 €
( 104.93 € )
5 días laborables
92.22 €
( 109.74 € )
5 días laborables