Registro
Condiciones del filtro
  • Diameter of Inscribed Circle dr(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • load capacity dyn. C max(N)
  • load capacity stat. C0 max(N)
  • Number of rows balls
  • B2(mm)
  • L2(mm)
  • BL2(mm)
  • DN(mm)
  • N2(mm)
  • T4(mm)
  • N4(mm)
  • Angle of sector opening α(°)
  • β(°)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Linear ball bearings / KBO..-P / open design / sealed on one side / corrosion-resistant design possible

Linear ball bearings / KBO..-P / open design / sealed on one side / corrosion-resistant design possible

Número de pieza:

Sin liquidar. 7 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Diameter of Inscribed Circle dr

(mm)

Overall Length L

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

load capacity dyn. C max

(N)

load capacity stat. C0 max

(N)

Number of rows balls

B2

(mm)

L2

(mm)

BL2

(mm)

DN

(mm)

N2

(mm)

T4

(mm)

N4

(mm)

Angle of sector opening α

(°)

β

(°)

Mass

(g)

Cantidad mínima de pedido
12
32
22
600
445
4
7.7
22.6
1.3
21
1.5
1.2
2.2
78
64
29
1 piezas
16
36
26
800
620
4
10.1
24.6
1.3
24.9
2
1.2
2.2
78
64
38
1 piezas
20
45
32
1600
1280
5
10
31.2
1.6
30.3
2
1.2
2.2
60
52
75
1 piezas
25
58
40
2850
2300
5
12.5
43.7
1.85
37.5
2.5
1.5
3
60
53
158
1 piezas
30
68
47
3700
3000
5
13.6
51.7
1.85
44.5
2.5
1.5
3
54
55
255
1 piezas
40
80
62
6100
4600
5
18.2
60.3
2.15
59
3
1.5
3
54
54
517
1 piezas
50
100
75
8900
6600
5
22.7
77.3
2.65
72
4
1.5
3
54
54
843
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
44.38 €
( 52.81 € )
4 días laborables
54.70 €
( 65.09 € )
4 días laborables
62.62 €
( 74.52 € )
4 días laborables
79.53 €
( 94.64 € )
4 días laborables
72.87 €
( 86.72 € )
4 días laborables
125.37 €
( 149.19 € )
4 días laborables
153.43 €
( 182.58 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Diameter of Inscribed Circle dr(mm): 12~50
・Overall Length L(mm): 32~100