Registro
Confirmado
  • Diameter of Inscribed Circle dr(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • B(mm)
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Linear ball bearing and housing units / KGB..-PP-AS, sealed, greased, relubrication facility, corrosion-resistant design possible

Número de pieza:

KGB12-PP-AS
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
KGB12-PP-AS
Relacionado

Diameter of Inscribed Circle dr

(mm)

Overall Length L

(mm)

B

(mm)

Mass

(g)

Cantidad mínima de pedido
12
32
52
103
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
68.02 €
( 80.94 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Diameter of Inscribed Circle dr(mm): 12~50
・Overall Length L(mm): 32~100

Sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible.

Se ha confirmado el número de pieza