Número de pieza:
candidatos encontrados.Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
Designation | Mass m ≈g | Dimensions | Mounting dimensions | Lubrication nipple1) K8 | |||||||||||||||||
FW | B | L h12 | H | JB | A5 | B22) | L4 | JL | L5 | H2 | A3 | H6 –0.5 | N13) | N33) | K5 | Width across flats W4) | α ° | ||||
max. Nm | |||||||||||||||||||||
PAGBAO12-PP-AS | 60 | 12 | 42 | 32 | 30.5 | 32±0.15 | 21 | 7.6 | 32 | 23±0.15 | 20 | 18 | 7.8 | 4.8 | 4.7 | 8 | M4 | 2 | 1 | 78 | NIPA1 |
PAGBAO16-PP-AS | 90 | 16 | 50 | 36 | 36.8 | 40±0.15 | 25 | 10.1 | 35 | 26±0.15 | 22 | 22 | 10 | 5.4 | 4.7 | 8 | M4 | 2.5 | 1.5 | 78 | NIPA1 |
PAGBAO20-PP-AS | 160 | 20 | 60 | 45 | 44.5 | 45±0.15 | 30 | 10 | 42 | 32±0.15 | 28 | 25 | 11 | 6.7 | 4.7 | 8 | M4 | 2.5 | 1.5 | 60 | NIPA1 |
PAGBAO25-PP-AS | 310 | 25 | 74 | 58 | 56 | 60±0.2 | 37 | 12.5 | 54 | 40±0.2 | 40 | 30 | 13 | 7.8 | 5.7 | 10 | M5 | 3 | 3 | 60 | NIPA1 |
PAGBAO30-PP-AS | 430 | 30 | 84 | 68 | 63.5 | 68±0.2 | 42 | 13.6 | 60 | 45±0.2 | 48 | 35 | 14 | 8.7 | 6.8 | 11 | M6 | 3 | 4 | 54 | NIPA2 |
PAGBAO40-PP-AS | 910 | 40 | 108 | 80 | 82.4 | 86±0.2 | 54 | 18.2 | 78 | 58±0.2 | 56 | 45 | 18 | 11 | 9.2 | 15 | M8 | 4 | 5 | 54 | NIPA2 |
PAGBAO50-PP-AS | 1 460 | 50 | 130 | 100 | 92.8 | 108±0.2 | 65 | 22.7 | 70 | 50±0.2 | 72 | 50 | 19 | 12.5 | 9.2 | 15 | M8 | 4 | 7 | 54 | NIPA2 |
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
143.33 € ( 170.56 € ) | 4 días laborables |
146.93 € ( 174.85 € ) | 4 días laborables |
157.13 € ( 186.98 € ) | 4 días laborables |
175.13 € ( 208.40 € ) | 4 días laborables |
216.60 € ( 257.75 € ) | 17 días laborables |
353.45 € ( 420.61 € ) | 17 días laborables |
[Specifications]
・Relubrication feature: AS
・Seal: PP
・I.D. d(mm): 12-50
・Overall Length L(mm): 32-100
Linear plein bearing and housing unit; open design, sealed on all sides, with relubrication facility.