Registro
Condiciones del filtro
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 7 días laborables

Stainless Steel-Screws, Hygienic Design, low-profile head (1581-M6-12-MT-E)

Número de pieza:

1581-M6-12-MT-E
Despejar
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
1581-M6-12-MT-E

Finish

sw

Length l1 (with shaft)

k

d1

d2

l2

Weight

(g)

Length l1 (without shaft)

Material (Sealing ring)

d3

Cantidad mínima de pedido
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
10
-
7.5
M 6
13
-
8.0
12
E. EPDM
13.8
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
9.68 €
( 11.52 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Finish: MT. matte (Ra < 0.8 µm), PL. polished (Ra < 0.8 µm)
・Material (Sealing ring): E. EPDM, H. H-NBR

Stainless steel screws GN 1581 with low-profile head are ideal for use in hygienic areas. The sealed mounting surface enables components to be mounted without dead spaces. The high quality finish as well as the large corner radii and closed surfaces prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.