Registro
Condiciones del filtro

Nuts / Hygienic Design / stainless steel

Número de pieza:

Sin liquidar. 20 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Finish

k

d2

Weight

(g)

Material (Sealing ring)

t

Thread d1

d3

A/F

Cantidad mínima de pedido
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
9.5
11
3.0
E. EPDM
6
M 4
11.8
7
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
9.5
11
3.0
H. H-NBR
6
M 4
11.8
7
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
9.5
11
3.0
E. EPDM
6
M 4
11.8
7
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
9.5
11
3.0
H. H-NBR
6
M 4
11.8
7
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
10
12
8.0
E. EPDM
6
M 5
12.8
8
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
10
12
8.0
H. H-NBR
6
M 5
12.8
8
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
10
12
8.0
E. EPDM
6
M 5
12.8
8
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
10
12
8.0
H. H-NBR
6
M 5
12.8
8
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
12
14
10.0
E. EPDM
7.5
M 6
14.8
10
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
12
14
10.0
H. H-NBR
7.5
M 6
14.8
10
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
12
14
10.0
E. EPDM
7.5
M 6
14.8
10
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
12
14
10.0
H. H-NBR
7.5
M 6
14.8
10
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
14.5
18
17.0
E. EPDM
9.5
M 8
18.8
13
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
14.5
18
17.0
H. H-NBR
9.5
M 8
18.8
13
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
14.5
18
17.0
E. EPDM
9.5
M 8
18.8
13
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
14.5
18
17.0
H. H-NBR
9.5
M 8
18.8
13
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
18
21
19.0
E. EPDM
12
M 10
21.8
16
1 piezas
MT. matte (Ra < 0.8 µm)
18
21
19.0
H. H-NBR
12
M 10
21.8
16
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
18
21
19.0
E. EPDM
12
M 10
21.8
16
1 piezas
PL. polished (Ra < 0.8 µm)
18
21
19.0
H. H-NBR
12
M 10
21.8
16
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
6.70 €
( 7.97 € )
7 días laborables
7.60 €
( 9.04 € )
7 días laborables
11.28 €
( 13.42 € )
7 días laborables
12.16 €
( 14.47 € )
7 días laborables
7.22 €
( 8.59 € )
7 días laborables
8.12 €
( 9.66 € )
7 días laborables
11.78 €
( 14.02 € )
7 días laborables
12.62 €
( 15.02 € )
7 días laborables
7.72 €
( 9.19 € )
7 días laborables
8.66 €
( 10.31 € )
7 días laborables
12.38 €
( 14.73 € )
7 días laborables
13.20 €
( 15.71 € )
7 días laborables
9.58 €
( 11.40 € )
7 días laborables
10.60 €
( 12.61 € )
7 días laborables
14.18 €
( 16.87 € )
7 días laborables
15.10 €
( 17.97 € )
7 días laborables
11.28 €
( 13.42 € )
7 días laborables
12.28 €
( 14.61 € )
7 días laborables
15.82 €
( 18.83 € )
7 días laborables
16.82 €
( 20.02 € )
7 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Finish: MT. matte (Ra < 0.8 µm), PL. polished (Ra < 0.8 µm)
・Material (Sealing ring): E. EPDM, H. H-NBR
・Thread d1: M4, M5, M6, M8, M10

Stainless steel nuts GN 1580 with H-NBR sealing ring are certified according to EHEDG guidelines and are therefore ideal for use in hygienic are-as. The sealed mounting surface enables components to be mounted without dead spaces. The high quality finish as well as the large corner radiand closed surfaces prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.