Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Shim washers DIN 988 (K1151) (K1151.0306020)

    Número de pieza:

    K1151.0306020
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K1151.0306020

    D1=Internal diameter

    (mm)

    D2=Outside diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    G=Thread

    Cantidad mínima de pedido
    3
    6
    0.2
    M3
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    0.12 €
    ( 0.14 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Type: Shim washers
    ・Main material: Steel
    ・Surface finish body: bright
    ・D1=Internal diameter(mm): 3-50

    [Features]
    ・Significant reduction of axial backlash
    ・Can be combined with other units to create different strengths
    ・DIN 988 series