Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Hexagon nuts with collar height 1.5xD DIN 6331 enhanced (K0701) (K0701.36)

    Número de pieza:

    K0701.36
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0701.36

    D=thread (M)

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    Main colour

    Grade

    D1

    (mm)

    H = 1,5 x D (Height)

    (mm)

    A

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    36
    High carbon steel
    -
    -
    black
    10
    68
    54
    10
    55
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    26.42 €
    ( 31.44 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・D=thread (M): 5-36
    ・Main material: High carbon steel, Stainless steel
    ・Surface finish body: Bright
    ・DIN 6331
    ・D1(mm): 12-68

    [Features]
    ・Version: steel or stainless steel