Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Ball-end thrust screws with head, Form A, with full ball (K0380) (K0380.11280)

    Número de pieza:

    K0380.11280
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0380.11280

    D=thread

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Cantidad mínima de pedido
    M12
    18
    82
    44
    12
    8.5
    10
    30
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    5.95 €
    ( 7.08 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · ball point hardened

    · Different ball types